MLA11A10-0039S0250-C2-S02

MLA11A10-0039S0250-C2-S02
Actionneur à vis-mère motorisée

Actuator, NEMA 11, Single stack, 1.000 Amp, 63.5000 mm stroke, mm x 1.000 standard accuracy, C2 end mounting

Délai d'exécution :  3 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$466.06 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Un moteur pas à pas hybride et une vis-mère de précision dans un format compact.
  • Notre configuration d'actionneur comprend une fonction anti-rotation en standard sur chaque produit, éliminant ainsi le besoin de solutions externes.
  • Grâce à la conception de douille incluse, les configurations d'actionneur sont capables de supporter une certain charge radiale et de moment.
Click here to optimize your design with a custom stepper motor linear actuator solution.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
[Stroke] 63.5000
[L] 64.6600
Dimensions
Dimension Valeur
[THD] #8-32

Caractéristiques

Spécification Valeur
Taille du châssis moteur NEMA 11
Taille de l'empilement du moteur Single
Longueur du corps du moteur 32 mm / 1,26 in
Courant nominal du moteur 1,00 amps
Courant d'entraînement recommandé 1,41 amps
Type de connecteur Molex 53253-0670
Couple de maintien 0,07 N·m / 10,05 ozf·in
Angle de pas 1,8°
Voltage par phase 2,19 V
Résistance 2,19 Ω
Inductance 1.53 mH
Appel de courant 2.19 W
Inertie du rotor 0,26 g/cm² / 0,06 oz/in²
Rigidité diélectrique 500 Vca pendant 1 minute
Résistance d'isolement 100 Mohm @ 500 VDC
Isolation du fil magnétique Classe B 266 F
Poids du moteur 0,11 kg / 0,24 lbs
Précharge axiale 89,00 N / 20,01 lbf
Référence de la vis de commande SRA6X1M
Diamètre de la vis de commande 6,00 mm / 0,236 in
Course linéaire par tour 1,00 mm / 0,039 in
Course linéaire par pas 0,0050 mm / 0,00020 in
Sens du filetage RH
Longueur de course 63,50 mm / 2,50 in
Degré de précision Standard
Précision du pas de vis 250 µm/300mm / 0,01 in/ft
Rectitude de la vis de commande 125 µm/300mm / 0,005 in/ft
Matériau de la vis de commande Acier inoxydable série 300
Montage en bout C2 = #8-32 male thread
Référence de l'écrou 1XCN-01
Température ambiante max. 122 °F / 50 C
Température ambiante min. -4 °F / -20 C
Température de stockage max. 122 °F / 50 C
Température de stockage min. -4 °F / -20 C
Encoder Index No

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Charge dynamique max. à 12 V 78,3 N / 17,6 lbf
Charge dynamique max. à 24 V 82,7 N / 18,6 lbf
Charge dynamique max. à 40 V 84,5 N / 19,0 lbf
Charge dynamique à la vitesse max. à 12 V 53,4 N / 12,0 lbf @ 8,38 mm/s / 0,33 in/s
Charge dynamique à la vitesse max. à 24 V 62,7 N / 14,1 lbf @ 8,38 mm/s / 0,33 in/s
Charge dynamique à la vitesse max. à 40 V 67,6 N / 15,2 lbf @ 8,38 mm/s / 0,33 in/s
Charge axiale max. recommandée 89 N / 20 lbf
Charge latérale max. 10% of Axial Load
Température max. du boîtier 140 °F / 60 C
Température de fonctionnement max. 122 °F / 50 C
Température de fonctionnement min. 14 °F / -10 C

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?