MLA11A05-0039P0250-C5-S02

MLA11A05-0039P0250-C5-S02
Actionneur à vis-mère motorisée

Actuator, NEMA 11, Single stack, 0.510 Amp, 63.5000 mm stroke, mm x 1.000 precision accuracy, C5 end mounting

Délai d'exécution :  3 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$457.97 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Longueur de course:

Min: 6.35 mm  Max: 63.5 mm  

Configurer le codeur

  • Un moteur pas à pas hybride et une vis-mère de précision dans un format compact.
  • Notre configuration d'actionneur comprend une fonction anti-rotation en standard sur chaque produit, éliminant ainsi le besoin de solutions externes.
  • Grâce à la conception de douille incluse, les configurations d'actionneur sont capables de supporter une certain charge radiale et de moment.

Dimensions

Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions
Dimension Valeur
S Stroke 63,50 mm (2,50 in)
L 64,66 mm (2,55 in)
Lm 32,00 mm (1,260 in)
L2F 11,28 mm (0,44 in)
L3F 6,73 mm (0,26 in)
tF 3,05 mm (0,12 in)
TF 12,00 mm (0,47 in)
WF 6,73 mm (0,26 in)
THDF M4X0.7

Caractéristiques

Spécification Valeur
Taille du châssis moteur NEMA 11
Taille de l'empilement du moteur Single
Longueur du corps du moteur 32 mm / 1,26 in
Courant nominal du moteur 0,51 amps
Courant d'entraînement recommandé 0,71 amps
Type de connecteur Molex 53253-0670
Couple de maintien 0,07 N·m / 9,35 ozf·in
Angle de pas 1,8°
Voltage par phase 3,85 V
Résistance 7,54 Ω
Inductance 5.22 mH
Appel de courant 1.96 W
Inertie du rotor 0,26 g/cm² / 0,06 oz/in²
Rigidité diélectrique 500 Vca pendant 1 minute
Résistance d'isolement 100 Mohm @ 500 VDC
Isolation du fil magnétique Classe B 266 F
Poids du moteur 0,11 kg / 0,24 lbs
Précharge axiale 89,00 N / 20,01 lbf
Référence de la vis de commande SPR6X1M
Diamètre de la vis de commande 6,00 mm / 0,236 in
Course linéaire par tour 1,00 mm / 0,039 in
Course linéaire par pas 0,0050 mm / 0,00020 in
Sens du filetage RH
Longueur de course 63,50 mm / 2,50 in
Degré de précision Précision
Précision du pas de vis 75 µm/300mm / 0,00 in/ft
Rectitude de la vis de commande 125 µm/300mm / 0,005 in/ft
Matériau de la vis de commande Acier inoxydable série 300
Montage en bout C5 = M4x0.7 male thread
Référence de l'écrou 1XCN-01
Température ambiante max. 122 °F / 50 C
Température ambiante min. -4 °F / -20 C
Température de stockage max. 122 °F / 50 C
Température de stockage min. -4 °F / -20 C
Encoder Part Number None

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Charge dynamique max. à 12 V 64,1 N / 14,4 lbf
Charge dynamique max. à 24 V 67,6 N / 15,2 lbf
Charge dynamique max. à 40 V 68,9 N / 15,5 lbf
Charge dynamique à la vitesse max. à 12 V 50,7 N / 11,4 lbf @ 8,38 mm/s / 0,33 in/s
Charge dynamique à la vitesse max. à 24 V 58,7 N / 13,2 lbf @ 8,38 mm/s / 0,33 in/s
Charge dynamique à la vitesse max. à 40 V 61,4 N / 13,8 lbf @ 8,38 mm/s / 0,33 in/s
Charge axiale max. recommandée 89 N / 20 lbf
Charge latérale max. 10% of Axial Load
Température max. du boîtier 140 °F / 60 C
Température de fonctionnement max. 122 °F / 50 C
Température de fonctionnement min. 14 °F / -10 C

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?