MLA08A05-0400S0150-C4-S01 - Produit remplacé

Produit MLA08A05-0400S0150-C4-S01 est désormais un article remplacé. Nous suggérons de le remplacer par l'article MLAX8A05-0400S0150-C4-S01.

MLA08A05-0400S0150-C4-S01
Actionneur à vis-mère motorisée

Actuator, NEMA 08, Single stack, 0.500 Amp, 1.500 in stroke, in x 0.400 standard accuracy, C4 end mounting

Longueur de course:

Min: 0.25 in  Max: 1.5 in  

Configurer le codeur

  • Un moteur pas à pas hybride et une vis-mère de précision dans un format compact.
  • Notre configuration d'actionneur comprend une fonction anti-rotation en standard sur chaque produit, éliminant ainsi le besoin de solutions externes.
  • Grâce à la conception de douille incluse, les configurations d'actionneur sont capables de supporter une certain charge radiale et de moment.

Dimensions

Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions
Dimension Valeur
S Stroke 38.10 mm (1.50 in)
L 57.40 mm (2.26 in)
Lm 29.46 mm (1.160 in)
L2F 9.65 mm (0.38 in)
L3F 5.99 mm (0.24 in)
tF 2.67 mm (0.11 in)
TF 9.00 mm (0.35 in)
WF 5.00 mm (0.20 in)
THDF M3X0.5

Caractéristiques

Spécification Valeur
Taille du châssis moteur NEMA 08
Taille de l'empilement du moteur Single
Longueur du corps du moteur 29 mm / 1,16 in
Courant nominal du moteur 0,50 amps
Courant d'entraînement recommandé 0,71 amps
Type de connecteur JST S6B-ZR(LF)(SN)
Couple de maintien 0,01 N·m / 1,84 ozf·in
Angle de pas 1,8°
Voltage par phase 4,50 V
Résistance 9,00 Ω
Inductance 2 mH
Appel de courant 2.3 W
Inertie du rotor 0,04 g/cm² / 0,01 oz/in²
Rigidité diélectrique 500 Vca pendant 1 minute
Résistance d'isolement 100 Mohm @ 500 VDC
Isolation du fil magnétique Classe B 266 F
Poids du moteur 0,06 kg / 0,13 lbs
Précharge axiale 44,48 N / 10,00 lbf
Référence de la vis de commande SRA8-1820
Diamètre de la vis de commande 4,76 mm / 0,188 in
Course linéaire par tour 10,16 mm / 0,400 in
Course linéaire par pas 0,0508 mm / 0,00200 in
Sens du filetage RH
Longueur de course 38,10 mm / 1,50 in
Degré de précision Standard
Précision du pas de vis 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Rectitude de la vis de commande 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Matériau de la vis de commande Acier inoxydable série 300
Montage en bout C4 = M3x0.5 male thread
Référence de l'écrou 08CN-01
Température ambiante max. 50 °C / 122 °F
Température ambiante min. -20 °C / -4 °F
Température de stockage max. 50 °C / 122 °F
Température de stockage min. -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Charge dynamique max. à 12 V 2,2 N / 0,5 lbf
Charge dynamique max. à 24 V 2,2 N / 0,5 lbf
Charge dynamique max. à 40 V 2,2 N / 0,5 lbf
Charge dynamique à la vitesse max. à 12 V 2,2 N / 0,5 lbf @ 84,58 mm/s / 3,33 in/s
Charge dynamique à la vitesse max. à 24 V 2,2 N / 0,5 lbf @ 84,58 mm/s / 3,33 in/s
Charge dynamique à la vitesse max. à 40 V 2,2 N / 0,5 lbf @ 84,58 mm/s / 3,33 in/s
Charge axiale max. recommandée 44 N / 10 lbf
Charge latérale max. 10% of Axial Load
Température max. du boîtier 60 °C / 140 °F
Température de fonctionnement max. 52 °C / 125 F
Température de fonctionnement min. -9 °C / 15 F

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?