Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Produit MLA08A05-0400S0050-E4-S01 est désormais un article remplacé.
Nous suggérons de le remplacer par l'article MLAX8A05-0400S0050-E4-S01{{EncoderOption}}.
Contactez-nous pour toute autre question.
Actuator, NEMA 08, Single stack, 0.500 Amp, 0.500 in stroke, in x 0.400 standard accuracy, E4 end mounting
Délai d'exécution :3 SemainesLes délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
Longueur de course:
Min: 0.25 in  Max: 1.5 in  
Avertir
La longueur totale sera arrondie au nombre entier le plus proche. Les valeurs de tolérance sont basées sur la longueur totale. Veuillez consulter nos nouvelles longueurs totale et de filetage :
Longueur totale:
Longueur filetée:
Voulez-vous continuer avec ces valeurs ?
Configure Encoder
Avertir
Deleting will remove your encoder configuration. Are you sure you want to do that?
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].