MLA08A05-0333S0150-C1-S01 - Produit remplacé

Produit MLA08A05-0333S0150-C1-S01 est désormais un article remplacé. Nous suggérons de le remplacer par l'article MLAX8A05-0333S0150-C1-S01.

MLA08A05-0333S0150-C1-S01
Actionneur à vis-mère motorisée

Actuator, NEMA 08, Single stack, 0.500 Amp, 1.500 in stroke, in x 0.333 standard accuracy, C1 end mounting

Longueur de course:

Min: 0.25 in  Max: 1.5 in  

Configurer le codeur

  • Un moteur pas à pas hybride et une vis-mère de précision dans un format compact.
  • Notre configuration d'actionneur comprend une fonction anti-rotation en standard sur chaque produit, éliminant ainsi le besoin de solutions externes.
  • Grâce à la conception de douille incluse, les configurations d'actionneur sont capables de supporter une certain charge radiale et de moment.

Dimensions

Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions
Dimension Valeur
S Stroke 38.10 mm (1.50 in)
L 57.40 mm (2.26 in)
Lm 29.46 mm (1.160 in)
L2F 9.65 mm (0.38 in)
L3F 5.99 mm (0.24 in)
tF 2.67 mm (0.11 in)
TF 8.99 mm (0.35 in)
WF 5.00 mm (0.20 in)
THDF #4-40

Caractéristiques

Spécification Valeur
Taille du châssis moteur NEMA 08
Taille de l'empilement du moteur Single
Longueur du corps du moteur 29 mm / 1,16 in
Courant nominal du moteur 0,50 amps
Courant d'entraînement recommandé 0,71 amps
Type de connecteur JST S6B-ZR(LF)(SN)
Couple de maintien 0,01 N·m / 1,84 ozf·in
Angle de pas 1,8°
Voltage par phase 4,50 V
Résistance 9,00 Ω
Inductance 2 mH
Appel de courant 2.3 W
Inertie du rotor 0,04 g/cm² / 0,01 oz/in²
Rigidité diélectrique 500 Vca pendant 1 minute
Résistance d'isolement 100 Mohm @ 500 VDC
Isolation du fil magnétique Classe B 266 F
Poids du moteur 0,06 kg / 0,13 lbs
Précharge axiale 44,48 N / 10,00 lbf
Référence de la vis de commande SRA8-1824
Diamètre de la vis de commande 4,76 mm / 0,188 in
Course linéaire par tour 8,46 mm / 0,333 in
Course linéaire par pas 0,0424 mm / 0,00167 in
Sens du filetage RH
Longueur de course 38,10 mm / 1,50 in
Degré de précision Standard
Précision du pas de vis 258 µm/300mm / 0,01 in/ft
Rectitude de la vis de commande 129 µm/300mm / 0,005 in/ft
Matériau de la vis de commande Acier inoxydable série 300
Montage en bout C1 = #4-40 male thread
Référence de l'écrou 08CN-01
Température ambiante max. 50 °C / 122 °F
Température ambiante min. -20 °C / -4 °F
Température de stockage max. 50 °C / 122 °F
Température de stockage min. -20 °C / -4 °F
Encoder Part Number None

Performance

Performance
Performance
Performance Valeur
Charge dynamique max. à 12 V 2,7 N / 0,6 lbf
Charge dynamique max. à 24 V 2,7 N / 0,6 lbf
Charge dynamique max. à 40 V 2,7 N / 0,6 lbf
Charge dynamique à la vitesse max. à 12 V 2,7 N / 0,6 lbf @ 70,61 mm/s / 2,78 in/s
Charge dynamique à la vitesse max. à 24 V 2,7 N / 0,6 lbf @ 70,61 mm/s / 2,78 in/s
Charge dynamique à la vitesse max. à 40 V 2,7 N / 0,6 lbf @ 70,61 mm/s / 2,78 in/s
Charge axiale max. recommandée 44 N / 10 lbf
Charge latérale max. 10% of Axial Load
Température max. du boîtier 60 °C / 140 °F
Température de fonctionnement max. 52 °C / 125 F
Température de fonctionnement min. -9 °C / 15 F

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?