MLA08A05-0100S0150-C4-S01 - Produit remplacé

Produit MLA08A05-0100S0150-C4-S01 est désormais un article remplacé. Nous suggérons de le remplacer par l'article MLAX8A05-0100S0150-C4-S01.

MLA08A05-0100S0150-C4-S01
Actionneur à vis-mère motorisée

Actuator, NEMA 08, Single stack, 0.500 Amp, 1.500 in stroke, in x 0.100 standard accuracy, C4 end mounting

Délai d'exécution :  Contacter l'usine Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
Longueur de course:

Min: 0.25 in  Max: 1.5 in  

Configurer le codeur

  • Un moteur pas à pas hybride et une vis-mère de précision dans un format compact.
  • Notre configuration d'actionneur comprend une fonction anti-rotation en standard sur chaque produit, éliminant ainsi le besoin de solutions externes.
  • Grâce à la conception de douille incluse, les configurations d'actionneur sont capables de supporter une certain charge radiale et de moment.

Dimensions

Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions Dimensions
Dimension Valeur
S Stroke 38,10 mm (1,50 in)
L 57,40 mm (2,26 in)
Lm 29,46 mm (1,160 in)
L2F 9,65 mm (0,38 in)
L3F 5,99 mm (0,24 in)
tF 2,67 mm (0,11 in)
TF 9,00 mm (0,35 in)
WF 5,00 mm (0,20 in)
THDF M3X0.5

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Pays
Industrie *

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?