MD24A100-0250LXX2NNSD

MD24A100-0250LXX2NNSD

Vérin, Electrak MD, 24 Vdc, Charge dynamique: 1000 N Acmé, Longueur de course max.: 250 mm, Commande: EXX + commutation de moteur à signal bas niveauCâble 1 m avec fils volants

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$403.76 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Commandes embarquées de pointe, y compris bus CAN J1939.
    • Compact et à forte densité de puissance.
    • Robuste et testé conforme aux normes de l’industrie, notamment IP66, IP67, IP69K et brouillard salin 500 heures.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 383.2 mm
L 406.6 mm
S 250,0 mm (9,843 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Antirotation Yes
Longueur du câble 1 000,000 mm / 39,370 in
Certifications CE
Connecteur spécial Fils volants
Jeu axial max. 1,200 mm / 0,047 in
Indice IP, dynamique IP66
Indice IP, statique IP66, IP67, IP69K
Commande manuelle No
Course nominale 250,00 mm / 9,84 in
Protection, fin de course Interrupteur de fin de course
Protection, milieu de course Surveillance de charge électronique
Type de vis Acmé
Température max. 85 °C / 185 °F
Température min. -40 °C / -40 °F
Surveillance de la température Yes
Tension 24 Vdc
Tolérance de tension 18-32vdc
Appel de courant max. 2,6 amp
Commande moteur intégrée Yes
Surveillance de charge électronique Yes
Commande Commutation bas niveau
Rétroaction None
Sérialisé Yes
Actionnement intelligent Yes
Contient des liquides No
Retournable No
Garantie 12 mois
Lien du manuel d'installation https://www.thomsonlinear.com/downloads/Electrak_MD_Installation_Operation_MNEN.pdf

Performance

Max Speed and Current vs Load

Performance Valeur
Cycle de service 25%
Charge, dynamique 1 000 N / 225 lbf
Charge, statique 1 000 N / 225 lbf
Vitesse max. 14,50 mm/s / 0,57 in/s
Vitesse min. 11,00 mm/s / 0,43 in/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?