MD12A200-0100XXX2NNSD

MD12A200-0100XXX2NNSD

Vérin, Electrak MD, 12 Vdc, Charge dynamique: 2 000 N Acme, Longueur de course max.: 100 mm, Commande: Interrupteurs de fin de course internesCâble 1 m avec fils volants

Délai d'exécution :  2 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$377.30 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Commandes embarquées de pointe, y compris bus CAN J1939.
    • Compact et à forte densité de puissance.
    • Robuste et testé conforme aux normes de l’industrie, notamment IP66, IP67, IP69K et brouillard salin 500 heures.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 233.2 mm
L 256.6 mm
S 100,0 mm (3,937 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Antirotation Yes
Longueur du câble 1 000,000 mm / 39,370 in
Certifications CE
Connecteur spécial Fils volants
Jeu axial max. 1,200 mm / 0,047 in
Indice IP, dynamique IP66
Indice IP, statique IP66, IP67, IP69K
Commande manuelle No
Course nominale 100,00 mm / 3,94 in
Protection, fin de course Interrupteur de fin de course
Protection, milieu de course Aucune
Type de vis Acmé
Température max. 85 °C / 185 °F
Température min. -40 °C / -40 °F
Surveillance de la température Yes
Tension 12 Vdc
Tolérance de tension 9-16vdc
Appel de courant max. 6,2 amp
Commande Aucun
Rétroaction None
Sérialisé Yes
Actionnement intelligent Yes
Contient des liquides No
Retournable No
Garantie 12 mois
Lien du manuel d'installation https://www.thomsonlinear.com/downloads/Electrak_MD_Installation_Operation_MNEN.pdf

Performance

Max Speed and Current vs Load

Performance Valeur
Cycle de service 25%
Charge, dynamique 2 000 N / 450 lbf
Charge, statique 2 000 N / 450 lbf
Vitesse max. 7,00 mm/s / 0,28 in/s
Vitesse min. 5,40 mm/s / 0,21 in/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?