MAM30ADJWW-OH

MAM30ADJWW-OH
MAM30ADJWW-OH

Linear Bearing, Ball Bushing only, MultiTrac, 30 mm, Fermé, Sans alignement automatique, Ajustable, Frotteur intégré aux deux extrémités, Trou d'huile (OH); Utiliser avec 30 mm Diameter Arbre pour applications prises en charge

Lead Time:  10 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • The extremely rigid MultiTrac Ball Bushing reduces deflection and provides twice the load capacity or eight times the travel life of conventional ball bushing bearings.
  • The bearing's patented ball control technology eliminates binding and chatter (stick-slip), common with high friction, plain bearings.
  • A coefficient of friction as low as .001. When replacing high friction plain bearings, Precision Steel Ball Bushing Bearings dramatically improve machine productivity and efficiency.
  • For use with Metric class Shafting.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[C] Longueur le long de l'axe79.260 / 80.000 mm 
[C1]51.700 / 52.160 mm 
[C2] Min.1.85 mm
[d] Arbre, diamètre nominal30 mm
[D] Housing Bore recomended for Adjustable housing47.000 / 47.016 mm 

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Adjustable/Not AdjustableAjustable 
Closed/OpenFermé 
MatériauSteel; Plastic 
Nombre de circuits à billes
Oil HoleTrou d'huile (OH) 
Référence UPC662486173458 
Self AlignmentSans alignement automatique 
Temperature Max185 °F
Weight0.33 kg
Wipers, SealsFrotteur intégré aux deux extrémités 

Performance

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Capacité de charge statique5800 N
Capacité de charge, dynamique2060 N

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?