MAM16WSS

MAM16WSS
MAM16WSS

Linear Bearing, Ball Bushing only, MultiTrac, 16 mm, Fermé, Sans alignement automatique, Acier inoxydable (SS), Frotteur intégré à une extrémité; Utiliser avec 16 mm Diameter Arbre pour applications prises en charge

Lead Time:  10 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • The extremely rigid MultiTrac Ball Bushing reduces deflection and provides twice the load capacity or eight times the travel life of conventional ball bushing bearings.
  • The bearing's patented ball control technology eliminates binding and chatter (stick-slip), common with high friction, plain bearings.
  • A coefficient of friction as low as .001. When replacing high friction plain bearings, Precision Steel Ball Bushing Bearings dramatically improve machine productivity and efficiency.
  • For use with Metric class Shafting.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[C] Longueur le long de l'axe35.380 / 36.000 mm 
[C1]24.600 / 24.930 mm 
[C2] Min.1.3 mm
[d] Arbre, diamètre nominal16 mm
[D] Recommended Housing Bore26.000 / 26.013 mm 
[D], Nominal26 mm

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Adjustable/Not AdjustableNon ajustable 
Closed/OpenFermé 
Corrosion Resistant OptionAcier inoxydable (SS) 
MatériauSteel; Plastic 
Nombre de circuits à billes
Référence UPC662486900863 
Self AlignmentSans alignement automatique 
Temperature Max185 °F
Weight0.06 kg
Wipers, SealsFrotteur intégré à une extrémité 

Performance

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Capacité de charge statique1300 N
Capacité de charge, dynamique385 N

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?