MAM12OPNW-SSDPRP

MAM12OPNW-SSDPRP
Roulements à billes à bague MultiTrac

MultiTrac, Roulement à billes à bague, 12 mm, Open, Self-Aligning, Roulement ouvert, Corrosion Resistant, Un frotteur intégré

Délai d'exécution :  Le lendemain Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

  • Le roulement à billes à bague extrêmement rigide du MultiTrac réduit la flexion et offre une capacité de charge deux fois supérieure ou huit fois la durée de vie des roulements à billes classiques.
  • La technologie brevetée de contrôle des billes élimine le coincement et le broutage fréquemment observés avec les paliers lisses à friction élevée.
  • Un coefficient de friction de 0,001. Lorsqu’ils remplacent des roulements lisses à haute friction, les roulements à billes à bague de précision en acier améliorent considérablement la productivité et l'efficacité des machines.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
C 32,00 mm (1,260 in)
d 12,00 mm (0,472 in)
D 22,00 mm (0,866 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Ouvert
Option anticorrosion LBBB.Ball.StainlessBalls&Sleeve
Option de lubrification DP
Lot de rouleaux Lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre MM
Frotteurs, Joints W
Poids 0,04 kg / 0,088 lbs
Diamètre nominal 12 mm / 0,472 in
Diamètre extérieur 22 mm / 0,866 in
Longueur 32 mm / 1,260 in

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 308 N / 69,241 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?