MAM08W-NBLL

MAM08W-NBLL
Roulements à billes à bague MultiTrac

MultiTrac, Roulement à billes à bague, 8 mm, Self-Aligning, Fermé, roulement non ajustable, Not Corrosion Resistant, Un frotteur intégré

Délai d'exécution :  Le lendemain Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

  • Le roulement à billes à bague extrêmement rigide du MultiTrac réduit la flexion et offre une capacité de charge deux fois supérieure ou huit fois la durée de vie des roulements à billes classiques.
  • La technologie brevetée de contrôle des billes élimine le coincement et le broutage fréquemment observés avec les paliers lisses à friction élevée.
  • Un coefficient de friction de 0,001. Lorsqu’ils remplacent des roulements lisses à haute friction, les roulements à billes à bague de précision en acier améliorent considérablement la productivité et l'efficacité des machines.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
C 25,00 mm (0,984 in)
d 8,00 mm (0,315 in)
D 16,00 mm (0,630 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Ajustable/Non ajustable Non ajustable
Fermé/ouvert Fermé
Option de lubrification LL
Bille en nylon ou bille en nylon alternative Nylon Balls
Lot de rouleaux Aucun lot de rouleaux
De qualité alimentaire De qualité non alimentaire
Auto-alignement Alignement automatique
Unique/Double Simple
Température max 85 °C / 185 °F
Utilisation avec classe d'arbre MM
Frotteurs, Joints W
Poids 0,02 kg / 0,044 lbs
Diamètre nominal 8 mm / 0,315 in
Diamètre extérieur 16 mm / 0,630 in
Longueur 25 mm / 0,984 in

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Capacité de charge, dynamique 18 N / 4,047 lbf

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?