M1-D024-0100-A01-LN

M1-D024-0100-A01-LN

Vérin, Warner Linear M-Track light-duty actuator, 24 Vdc, Charge dynamique: ILA.DynamicLoad.0100, Longueur de course max.: 1 in, Commande: Interrupteurs de fin de course inclus, sans potentiomètre

$392.30 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Des interrupteurs de fin de course internes arrêtent l’unité en fin de course.
    • Le potentiomètre facultatif peut apporter une recopie de position.
    • Le piston ne tourne pas pendant le fonctionnement, mais peut être tourné aux fins du montage.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 132.6 mm (5.220 in)
S 25.0 mm (0.984 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Antirotation No
Longueur du câble 300,000 mm / 11,811 in
Commande manuelle No
Course nominale 25,40 mm / 1,00 in
Protection, fin de course Interrupteur de fin de course
Protection, milieu de course Aucune
Type de vis Acmé
Température max. 65 °C / 149 °F
Température min. -26 °C / -15 °F
Surveillance de la température No
Tension 24 Vdc
Tolérance de tension 20-32 VDC
Appel de courant max. 2,2 amp
Commande Aucun
Rétroaction None
Sérialisé No
Actionnement intelligent No
Contient des liquides No
Retournable No

Performance

Max Speed and Current vs Load

Performance Valeur
Charge, dynamique 445 N / 100 lbf
Charge, statique 1 350 N / 303 lbf
Vitesse max. 17,53 mm/s / 0,69 in/s
Vitesse min. 13,21 mm/s / 0,52 in/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?