LL24B040-0250LEXASMMD

LL24B040-0250LEXASMMD

Vérin, Electrak LL, 24 Vdc, Charge dynamique: Bille 4 kN, Longueur de course max.: 250 mm, Commande: Module de surveillance Electrak + commutation de moteur à signal bas niveau + entrées d’interrupteurs de fin de course externesCâbles 0,3 m avec fils volants

Délai d'exécution :  11 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$1515.51 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Robuste et fiable
    • Système d’entraînement à moteur sans balais à longue durée de vie
    • Ensemble vis à billes et écrou à billes à longue durée de vie
    • Commande manuelle robuste
    • Sans entretien
    • Matériel externe entièrement en acier inoxydable
    • Cycle de service plus long
    • Module de surveillance électronique Thomson

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 477.6 mm
B1 13.4 mm
B2 21.6 mm
B3 25.4 mm
B4 12.2 mm
C1 24,0 mm (0,945 in)
C2 10.9 mm
C3 34.93 mm
L 501.9 mm
S 250,0 mm (9,843 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Antirotation No
Certifications CE
Connecteur spécial Fils volants
Jeu axial max. 1,200 mm / 0,047 in
Indice IP, dynamique 66
Indice IP, statique 66, 69K
Commande manuelle No
Course nominale 250,00 mm / 9,84 in
Type de vis Bille
Température max. 85 °C / 185 °F
Température min. -40 °C / -40 °F
Surveillance de la température Yes
Tension 24 Vdc
Tolérance de tension 16.8-32 VDC
Appel de courant max. 10,5 amp
Commande moteur intégrée Yes
Surveillance de charge électronique Yes
Commande Commutation bas niveau
Rétroaction None
Sérialisé No
Actionnement intelligent Yes
Tolérance de course 2,000 mm / 0,079 in
Contient des liquides No
Retournable No
Garantie 12 mois

Performance

Max Speed and Current vs Load

Performance Valeur
Cycle de service 35%
Charge, dynamique 4 000 N / 899 lbf
Charge, statique 10 000 N / 2 248 lbf
Vitesse max. 30,00 mm/s / 1,18 in/s
Vitesse min. 30,00 mm/s / 1,18 in/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?