LC3000N24-350480NX

LC3000N24-350480NX
LC3000N24-350480NX

Lifting Column, LC, Vis à billes Drive, 24 V CC, 350 mm Stroke, 3000 N

Lead Time:  8 Weeks 

  • Low weight and quiet operation
  • Self supporting column in extruded anodized aluminum
  • High load torque capability
  • Maintenance free for life
  • Short retracted length
  • Load holding brake
  • Integrated end of stroke limit switches

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[L]480 mm
[S]350 mm

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Câble et connecteur1900mm Cable with Molex Connector 
Câble et connecteurMolex 8 pin plug 
Cable length1900 mm
DriveVis à billes 
IP RatingIP44 
Nominal Stroke350 mm
RétroactionSans rétroaction 
Temperature Max0 °C
Temperature Min40 °C
Tension24 V CC 
Weight12.5 kg

Performance

performance graphic
PerformanceValeur
Charge, dynamique3000 N
Duty Cyle10 %
Vitesse de déplacement à pleine charge6 mm/s
Vitesse de déplacement sans charge8 mm/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?