LC1600N24-250430NE - Produit obsolète

Produit LC1600N24-250430NE est désormais un article obsolète. Contactez-nous pour toute autre question.

LC1600N24-250430NE
LC1600N24-250430NE

Lifting Column, LC, Vis-mère Drive, 24 V CC, 250 mm Stroke, 1600 N, Encodeur


  • Low weight and quiet operation
  • Self supporting column in extruded anodized aluminum
  • High load torque capability
  • Maintenance free for life
  • Thomson Whispertrak™ drive technology

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[L]430 mm
[S]250 mm

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Câble et connecteurFlying Leads 
Câble et connecteurMolex 8 pin plug 
Cable length1900 mm
DriveVis-mère 
IP RatingIP44 
Nominal Stroke250 mm
RétroactionEncodeur 
Temperature Max0 °C
Temperature Min40 °C
Tension24 V CC 
Weight9.9 kg

Performance

performance graphic
PerformanceValeur
Charge, dynamique1600 N
Duty Cyle10 %
Vitesse de déplacement à pleine charge6.5 mm/s
Vitesse de déplacement sans charge11 mm/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?