KGS-3210-023-RH-L - Produit remplacé

Produit KGS-3210-023-RH-L est désormais un article remplacé. Nous suggérons de le remplacer par l'article KGS-3210-P5-RH-L-6000.

KGS-3210-023-RH-L
Vis à billes

Vis à billes, 32 mm X 10 mm, Sens du filetage: À droite, Nombre de démarrages: 1


  • Pour des vis usinées personnalisées, veuillez envoyer un dessin ou une description afin d'obtenir un devis pour une vis usinée ou un ensemble vis et écrou.
  • Vis uniquement, pas d'écrou à billes
  • Les vis usinées peuvent être commandées avec des écrous à billes et des roulements de support dans la section Ensemble vis à billes/écrou, ici.
  • *Voir Produits associés pour les options d'écrous à billes compatibles

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
D1 31.67 mm (1.247 in)
D2 27.36 mm (1.077 in)
D3 25.00 mm (0.984 in)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Pays
Industrie *

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?