KGS-3205-023-RH - Produit obsolète

Produit KGS-3205-023-RH est désormais un article obsolète.

KGS-3205-023-RH
KGS-3205-023-RH

195-9706, Ball Screw Only, Filetage enroulé, KGS Style, 32 mm X 5 mm, RH, 23 μm/300mm Lead Accuracy, Steel, Number of Starts 1, 6000 mm Long, Obsolete


  • Screw only, No Ball nut
  • Replaced by 195-9706 in North America or in Europe part number 0220019-RL6000
  • Please submit a drawing or description for a quotation on a machined screw or screw and nut assembly.
  • Additional ball screw coatings (thin dense chrome, black oxide, manganese phosphate) are available as a custom item.
  • Our standard catalog ball screws feature a high luster polished and oiled finish, which provides smoother operation and a high quality look and feel.

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended25 mm
déplacement par rotation d'arbre5 mm
Diamètre de pied28.87 mm
Diamètre de vis, nominal32 mm
Diamètre du roulement à billes3.5 mm
Diamètre, principal31.5 mm
Longueur6000 mm 
Nombre de démarrages
Précision des conducteurs standard ±23 μm/300mm

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Enroulé/Terre/TourbillonnéFiletage enroulé 
Lead Accuracy Grade23 μm/300mm
MatériauSteel 
Nombre de démarrages
Précision des conducteurs standard ±23 μm/300mm
Sens du filetageRH 
Temperature Max300 °F
Weight33.6 kg

Performance

performance graphic
performance graphic

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?