KGS-2020-023-RH - Produit remplacé

Produit KGS-2020-023-RH est désormais un article remplacé. Nous suggérons de le remplacer par l'article KGS-2020-P5-RH-6000.

KGS-2020-023-RH
Vis à billes

Vis à billes, 20 mm X 20 mm, Sens du filetage: À droite, Nombre de démarrages: 4


  • Pour des vis usinées personnalisées, veuillez envoyer un dessin ou une description afin d'obtenir un devis pour une vis usinée ou un ensemble vis et écrou.
  • Vis uniquement, pas d'écrou à billes
  • Les vis usinées peuvent être commandées avec des écrous à billes et des roulements de support dans la section Ensemble vis à billes/écrou, ici.
  • *Voir Produits associés pour les options d'écrous à billes compatibles

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
D1 19.50 mm (0.768 in)
D2 16.87 mm (0.664 in)
D3 15.00 mm (0.591 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 20 mm
Diamètre à fond de filet 16,900 mm (0,665 in)
Pas de vis 20,0 mm
Longueur de la vis filetée 6 000,00 mm
Nombre de démarrages 4
Matériau Acier allié
Taille de palier à charge radiale d’extrémité 15 mm
Type de filetage Roulé
Poids total 0,002 kg/mm

Performance

Performance
Performance

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?