KGM-G-4020-RH-KK

KGM-G-4020-RH-KK
Écrou à billes

Écrou à billes, 40 mm X 20 mm, Frotteur inclus, Arrondi, Sans dispositif de sécurité, Interne, 34200 N

Délai d'exécution :  4 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique
  • L'option de précharge Z2 (Pas de précharge) est standard
  • Options Z1 (Précharge légère à 1-2 %) et Z3 (Pas de précharge, jeu maintenu à max. 0,05 mm) disponibles lors de l'achat d'un ensemble

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
D1 65.0000
D12 M6x1
D13 6.0000
L 83.0000
L11 27.0000
L12 10.0000
L13 33.0000
TH M60x2.0

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 40 mm
Pas de vis 20,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Style d’écrou ZG
Frotteur Included
Référence de vis 195-9712
Nombre de démarrages 2
Poids total 0,800 kg

Performance

Performance Valeur
Charge, dynamique 34 200 N (7 688 lbf)
Charge, statique 57 kN (12 859 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?