KGM-G-3210-RH-KK

KGM-G-3210-RH-KK
Écrou à billes

Écrou à billes, 32 mm X 10 mm, Frotteur inclus, Arrondi, Sans dispositif de sécurité, Bouton, 33800 N

Délai d'exécution :  4 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique
  • L'option de précharge Z2 (Pas de précharge) est standard
  • Options Z1 (Précharge légère à 1-2 %) et Z3 (Pas de précharge, jeu maintenu à max. 0,05 mm) disponibles lors de l'achat d'un ensemble

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
D1 52.0000
D12 M6x1
D13 5.0000
L 85.0000
L11 19.0000
L12 12.0000
L13 43.0000
TH M48x1.5