KGM-G-1605-RH-KK

KGM-G-1605-RH-KK
Écrou à billes

Écrou à billes, 16 mm X 5 mm, Frotteur inclus, Arrondi, Sans dispositif de sécurité, Circuit simple, 12100 N

Délai d'exécution :  4 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$269.44 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique
  • L'option de précharge Z2 (Pas de précharge) est standard
  • Options Z1 (Précharge légère à 1-2 %) et Z3 (Pas de précharge, jeu maintenu à max. 0,05 mm) disponibles lors de l'achat d'un ensemble

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
Unité de mesure Toutes les valeurs de longueur sont exprimées en : millimeters

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 16 mm
Pas de vis 5,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Style d’écrou ZG
Frotteur Included
Référence de vis 195-9698
Nombre de démarrages 1
Poids total 0,220 kg

Performance

Performance Valeur
Charge, dynamique 12 100 N (2 720 lbf)
Charge, statique 15 kN (3 260 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?