KGM-G-1210-RH-00 - Produit obsolète

Produit KGM-G-1210-RH-00 est désormais un article obsolète.

KGM-G-1210-RH-00
Écrou à billes

Écrou à billes, 12 mm X 10 mm, Arrondi, Sans dispositif de sécurité, Circuit simple


  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique
  • L'option de précharge Z2 (Pas de précharge) est standard

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
Unité de mesure Toutes les valeurs de longueur sont exprimées en : millimeters

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 12 mm
Pas de vis 10,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Style d’écrou ZG
Référence de vis 195-9717
Nombre de démarrages 2

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?