KGM-G-1204-RH-00

KGM-G-1204-RH-00
Écrou à billes

Écrou à billes, 12 mm X 4 mm, Arrondi, Sans dispositif de sécurité, Circuit simple, 3800 N

Délai d'exécution :  4 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$249.48 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique
  • L'option de précharge Z2 (Pas de précharge) est standard

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
Unité de mesure Toutes les valeurs de longueur sont exprimées en : millimeters

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 12 mm
Pas de vis 4,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Style d’écrou ZG
Référence de vis 195-9715
Nombre de démarrages 1
Poids total 0,100 kg

Performance

Performance Valeur
Charge, dynamique 3 800 N (854 lbf)
Charge, statique 4 kN (967 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?