KGM-G-1003-RH-M-EE

KGM-G-1003-RH-M-EE
Écrou à billes

Écrou à billes, 10 mm X 3 mm, Frotteur inclus, Arrondi, Sans dispositif de sécurité, Circuit multiple, 5200 N

Délai d'exécution :  4 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$247.94 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique
  • L'option de précharge « 0 » (Jeu) est de série

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
D1 19.0000
L 29.0000
L1 9.0000
TH M18 x 1