KGM-D-4010-RH-EE

KGM-D-4010-RH-EE
Écrou à billes

Écrou à billes, 40 mm X 10 mm, Frotteur inclus, Rond avec méplats, Sans dispositif de sécurité, Circuit simple, 38000 N

Délai d'exécution :  4 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$349.27 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique
  • L'option de précharge Z2 (Pas de précharge) est standard
  • Options Z1 (Précharge légère à 1-2 %) et Z3 (Pas de précharge, jeu maintenu à max. 0,05 mm) disponibles lors de l'achat d'un ensemble

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
Unité de mesure Toutes les valeurs de longueur sont exprimées en : millimeters

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 40 mm
Pas de vis 10,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Style d’écrou KGM
Frotteur Included
Référence de vis 195-9711
Nombre de démarrages 1
Poids total 1,000 kg

Performance

Performance Valeur
Charge, dynamique 38 000 N (8 543 lbf)
Charge, statique 69 kN (15 534 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?