KGM-D-1003-RH-M-EE

KGM-D-1003-RH-M-EE
Écrou à billes

Écrou à billes, 10 mm X 3 mm, Frotteur inclus, Arrondi, Sans dispositif de sécurité, Circuit multiple, 5200 N

Délai d'exécution :  4 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$295.72 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique
  • L'option de précharge « 0 » (Jeu) est de série

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
B 3.0000
D1 19.0000
L 29.0000
L10 13.0000
T 2.0000

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 10 mm
Pas de vis 3,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Style d’écrou KGM
Frotteur Included
Référence de vis SRT1003X3000
Nombre de circuits 6
Poids total 0,045 kg

Performance

Performance Valeur
Charge, dynamique 5 200 N (1 169 lbf)
Charge, statique 6 900 N (1 551 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?