KGF-N-2020-RH-EE

KGF-N-2020-RH-EE
Écrou à billes

Écrou à billes, 20 mm X 20 mm, À bride, Frotteur inclus, Arrondi, Sans dispositif de sécurité, Embout d'extrémité, 11600 N

Délai d'exécution :  4 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$389.18 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique
  • L'option de précharge Z2 (Pas de précharge) est standard
  • Options Z1 (Précharge légère à 1-2 %) et Z3 (Pas de précharge, jeu maintenu à max. 0,05 mm) disponibles lors de l'achat d'un ensemble

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
Unité de mesure Toutes les valeurs de longueur sont exprimées en : millimeters

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 20 mm
Pas de vis 20,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Style d’écrou KGF-N
Frotteur Included
Bride Integral
Référence de vis 195-9718
Nombre de démarrages 4
Poids total 0,250 kg

Performance

Performance Valeur
Charge, dynamique 11 600 N (2 608 lbf)
Charge, statique 18 kN (4 136 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?