KGF-N-1605-RH-E-EE - Produit remplacé

Produit KGF-N-1605-RH-E-EE est désormais un article remplacé. Nous suggérons de le remplacer par l'article KGF-N-1605-RH-EE.

KGF-N-1605-RH-E-EE
KGF-N-1605-RH-E-EE

KGF-N-1605-RH-E-EE, Ball Nut Only, KGF Style, 16 mm X 5 mm, En option, RH, 0.08 Nut Backlash, Maximum, Steel, 9.3 kN Load, Dynamic, Superseded


  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Replaced by KGF-N-1605-RH-EE in North America or in Europe part number 0215200047
  • See related product for replacement part

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[D1]28 mm
[D4]38 mm
[D5]5.5 mm
[D6]48 mm
[G]M6 
[L1]8 mm
[L10]6 mm
[L2]44 mm
[L7]12 mm
[L9]8 mm
déplacement par rotation d'arbre5 mm
Diamètre de vis, nominal16 mm
Diamètre du roulement à billes3.5 mm
Jeu, max.0.08 mm

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Pays
Industrie *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?