KGF-L-8010-RH-E-KK

KGF-L-8010-RH-E-KK
Écrou à billes

Écrou à billes, 80 mm X 10 mm, À bride, Frotteur inclus, Arrondi, Sans dispositif de sécurité, Mono-revêtement


  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
D1 105.00 mm (4.134 in)
D6 145.00 mm (5.709 in)
L 192.00 mm (7.559 in)
L1 16.00 mm (0.630 in)
L3 9.00 mm (0.354 in)
L7 20.00 mm (0.787 in)
L8 110.00 mm (4.331 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 80 mm
Pas de vis 10,0 mm
Nut Material Acier allié
Style d’écrou KGF
Frotteur Included
Bride Integral

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?