KGF-L-5010-RH-E-KK

KGF-L-5010-RH-E-KK
Écrou à billes

Écrou à billes, 50 mm X 10 mm, À bride, Frotteur inclus, Arrondi, Sans dispositif de sécurité, Mono-revêtement, 69000 N


  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
D1 75.00 mm (2.953 in)
D6 110.00 mm (4.331 in)
L 144.00 mm (5.669 in)
L1 16.00 mm (0.630 in)
L3 7.00 mm (0.276 in)
L7 16.00 mm (0.630 in)
L8 85.00 mm (3.346 in)