KGF-L-4005-RH-E-KK

KGF-L-4005-RH-E-KK
Écrou à billes

Écrou à billes, 40 mm X 5 mm, À bride, Frotteur inclus, Arrondi, Sans dispositif de sécurité, Mono-revêtement, 26300 N


  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
D1 63.00 mm (2.480 in)
D6 93.00 mm (3.661 in)
L 97.00 mm (3.819 in)
L1 10.00 mm (0.394 in)
L3 7.00 mm (0.276 in)
L7 14.00 mm (0.551 in)
L8 70.00 mm (2.756 in)