KGF-L-3205-RH-E-KK

KGF-L-3205-RH-E-KK
Écrou à billes

Écrou à billes, 32 mm X 5 mm, À bride, Frotteur inclus, Arrondi, Sans dispositif de sécurité, Mono-revêtement, 26400 N


  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
D1 50.00 mm (1.969 in)
D6 80.00 mm (3.150 in)
L 83.00 mm (3.268 in)
L1 10.00 mm (0.394 in)
L3 6.00 mm (0.236 in)
L7 12.00 mm (0.472 in)
L8 62.00 mm (2.441 in)