KGF-D-6320-RH-EE

KGF-D-6320-RH-EE
Écrou à billes

Écrou à billes, 63 mm X 20 mm, À bride, Frotteur inclus, Rond avec méplats, Sans dispositif de sécurité, Circuit simple polymère, 65100 N

Délai d'exécution :  4 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$797.36 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique
  • L'option de précharge « 0 » (Jeu) est de série
  • Option de précharge « 1 » (Jeu réduit), « 2 » (Précharge légère 1-2 %), « 5 » (Précharge 3-5 %) disponible lors de l'achat d'un ensemble

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
D1 95.0000
D4 115.0000
D5 14.0000
D6 135.0000
G M8x1
L1 25.0000
L2 99.0000
L7 20.0000
L8 100.0000
L9 10.0000
L10 10.0000

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 63 mm
Pas de vis 20,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Style d’écrou KGF
Frotteur Included
Bride Integral
Référence de vis 195-9727
Nombre de démarrages 2
Poids total 3,000 kg

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Charge, dynamique 65 100 N (14 635 lbf)
Charge, statique 170 kN (38 105 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?