KGF-D-5020-RH-EE

KGF-D-5020-RH-EE
Écrou à billes

Écrou à billes, 50 mm X 20 mm, À bride, Frotteur inclus, Rond avec méplats, Sans dispositif de sécurité, Canal, 60000 N

Délai d'exécution :  4 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$534.38 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique
  • L'option de précharge « 0 » (Jeu) est de série
  • Option de précharge « 1 » (Jeu réduit), « 2 » (Précharge légère 1-2 %), « 5 » (Précharge 3-5 %) disponible lors de l'achat d'un ensemble

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
D1 85.0000
D4 103.0000
D5 11.0000
D6 125.0000
G M8x1
L1 22.0000
L2 95.0000
L7 18.0000
L8 95.0000
L9 10.0000
L10 9.0000

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 50 mm
Pas de vis 20,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Style d’écrou KGF
Frotteur Included
Bride Integral
Référence de vis 195-9725
Nombre de démarrages 2
Poids total 2,500 kg

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Charge, dynamique 60 000 N (13 489 lbf)
Charge, statique 136 kN (30 641 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?