KGF-D-4020-RH-KK

KGF-D-4020-RH-KK
Écrou à billes

Écrou à billes, 40 mm X 20 mm, À bride, Frotteur inclus, Rond avec méplats, Sans dispositif de sécurité, Déflecteur, 52200 N

Délai d'exécution :  4 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique
  • L'option de précharge Z2 (Pas de précharge) est standard
  • Options Z1 (Précharge légère à 1-2 %) et Z3 (Pas de précharge, jeu maintenu à max. 0,05 mm) disponibles lors de l'achat d'un ensemble

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
D1 63.0000
D6 93.0000
L 83.0000
L1 25.0000
L3 19.5000
L7 14.0000
L8 70.0000