KGF-D-3220-RH-KK

KGF-D-3220-RH-KK
KGF-D-3220-RH-KK

KGF-D-3220-RH-D-KK, Ball Nut Only, FH Style, 32 mm X 20 mm, En option, RH, 0.08 Nut Backlash, Maximum, Steel, 47.2 kN Load, Dynamic, With LoadLock

Lead Time:  1 Day 

  • Nut Only, Screw Sold Separately
  • Integral wiper included as standard
  • Available in three preload classes (Type Z1, Z2, Z3) Z1 – light preload to 1-2% Z2 – no preload, clearance held to max indicated in table (standard unless specified) Z3 – no preload, clearance held to max .05mm

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[D1]56 mm
[D4]71 mm
[D5]9 mm
[D6]86 mm
[G]M6x1 
[L]83 mm
[L1]25 mm
[L10]6 mm
[L2]83 mm
[L3]15 mm
[L6]15 mm
[L7]12 mm
[L8]65 mm
[L9]9 mm
déplacement par rotation d'arbre20 mm
Diamètre de vis, nominal32 mm
Diamètre du roulement à billes5.556 mm
Jeu, max.0.08 mm

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
FlangeInclus 
MatériauSteel 
PréchargeEn option 
Quantité de roulement à billes136 
Sens du filetageRH 
Style de retourEmbout d'extrémité 
Temperature Max300 °F
Verrouillage de chargeWith LoadLock 
Weight1.4 kg
WiperInclus 

Performance

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValeur
Accélération maximale5 m/s²
Charge statique max.83.2 kN
Charge, dynamique47.2 kN

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?