KGF-D-2525-RH-KK

KGF-D-2525-RH-KK
Écrou à billes

Écrou à billes, 25 mm X 25 mm, À bride, Frotteur inclus, Rond avec méplats, Sans dispositif de sécurité, Déflecteur, 13100 N

Délai d'exécution :  4 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.

  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique
  • L'option de précharge Z2 (Pas de précharge) est standard
  • Options Z1 (Précharge légère à 1-2 %) et Z3 (Pas de précharge, jeu maintenu à max. 0,05 mm) disponibles lors de l'achat d'un ensemble

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
D1 40.0000
D6 62.0000
L 39.0000
L1 9.0000
L3 10.0000
L7 10.0000
L8 48.0000

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 25 mm
Pas de vis 25,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Style d’écrou FH
Frotteur Included
Bride Integral
Référence de vis 195-9719
Nombre de démarrages 4
Poids total 0,600 kg

Performance

Performance Valeur
Charge, dynamique 13 100 N (2 945 lbf)
Charge, statique 26 kN (5 845 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?