KGF-D-2505-RH-EE

KGF-D-2505-RH-EE
Écrou à billes

Écrou à billes, 25 mm X 5 mm, À bride, Frotteur inclus, Rond avec méplats, Sans dispositif de sécurité, Circuit simple, 12300 N

Délai d'exécution :  4 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$204.26 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique
  • L'option de précharge « 0 » (Jeu) est de série
  • Option de précharge « 1 » (Jeu réduit), « 2 » (Précharge légère 1-2 %), « 5 » (Précharge 3-5 %) disponible lors de l'achat d'un ensemble

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
Unité de mesure Toutes les valeurs de longueur sont exprimées en : millimeters

Caractéristiques

Spécification Valeur
Diamètre 25 mm
Pas de vis 5,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Style d’écrou FSI
Frotteur Included
Bride Integral
Référence de vis 195-9701
Nombre de démarrages 1
Poids total 0,350 kg

Performance

Performance
Performance
Performance
Performance Valeur
Charge, dynamique 12 300 N (2 765 lbf)
Charge, statique 23 kN (5 058 lbf)

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?