KGF-D-1002-RH-M-EE

KGF-D-1002-RH-M-EE
Écrou à billes

Écrou à billes, 10 mm X 2 mm, À bride, Frotteur inclus, Arrondi, Sans dispositif de sécurité, Circuit multiple, 3700 N

Délai d'exécution :  4 Semaines Les délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
$259.43 chacun Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Écrou uniquement
  • Qualité testée pour assurer la fiabilité des performances
  • Fiabilité de la précision et de la répétabilité à un prix économique
  • L'option de précharge « 0 » (Jeu) est de série

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
D1 19.0000
D1 Tolérance g6
D2 18.8000
D4 28.0000
D5 4.5000
D6 36.0000
L 24.0000
L1 6.0000
L2 10.0000
L8 23.0000