K4XEP1.0G30-24V-02

K4XEP1.0G30-24V-02

Vérin, Warner Linear B-Track K4, 24 Vdc, Longueur de course max.: 2 in, Commande: Limites ajustables de course standard


    • Revêtements de protection et joints toriques partout
    • Frein de maintien de charge intégré
    • Limiteur de couple avec détente à billes
    • Construction en paroi épaisse
    • Moteurs avec double roulement à billes
    • Engrenages traités contre la chaleur
    • Guidage de tige robuste

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
A 322.8 mm (12.709 in)
S 50.8 mm (2.000 in)

Caractéristiques

Spécification Valeur
Position de l'adaptateur Standard
Antirotation No
Longueur du câble 254,000 mm / 10,000 in
Certifications CE
Commande manuelle No
Course nominale 50,80 mm / 2,00 in
Protection, fin de course Interrupteur de fin de course
Protection, milieu de course Limiteur de couple
Type de vis Bille
Température max. 65 °C / 149 °F
Température min. -29 °C / -20 °F
Surveillance de la température No
Tension 24 Vdc
Tolérance de tension 20-32 VDC
Appel de courant max. 15,0 amp
Commande Aucun
Rétroaction None
Sérialisé No
Actionnement intelligent No
Contient des liquides No
Retournable No

Performance

Max Speed and Current vs Load

Performance Valeur
Charge, dynamique 17 750 N / 3 990 lbf
Charge, statique 22 000 N / 4 946 lbf
Vitesse max. 12,70 mm/s / 0,50 in/s
Vitesse min. 7,62 mm/s / 0,30 in/s

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Souhaitez-vous recevoir par e-mail périodiquement des informations actualisées de Thomson, y compris des récits sur les applications, des possibilités de formation en ligne, des informations sur les nouveaux produits et des liens vers des outils de conception en ligne ?