K4XEP1.0G30-12V-16R90

K4XEP1.0G30-12V-16R90
K4XEP1.0G30-12V-16R90

Actuator, B-Track, 12 V CC, 4000 lbf, 16 in, Connector, Adaptateur arrière à 90°


  • Protective coatings and O-ring seals throughout
  • Integral load holding brake
  • Ball detent overload clutch
  • Heavy wall construction
  • Double ball bearing motors
  • Heat treated gears
  • Rugged extension rod bearing support

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[S]16 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
BrakeFrein de maintien intégré 
Câble et connecteurPackard Electric 56 series 2984883 with terminal 2962987 
Câble et connecteurConnector 
IP RatingIP65/IP69K 
MatériauCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Position de l'adaptateurAdaptateur arrière à 90° 
Screw TypeÀ billes 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-20 °F
Tension12 V CC 

Performance

PerformanceValeur
Charge, dynamique4000 lbf
Charge, statique max.5000 lbf
Duty Cyle50 %

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?