K2XG20-90V-18 - Produit obsolète

Produit K2XG20-90V-18 est désormais un article obsolète.

K2XG20-90V-18
K2XG20-90V-18

Actuator, B-Track, 90 V CC, 2200 lbf, 18 in


  • Protective coatings and O-ring seals throughout.
  • Ball Screw with brake design.
  • Ball detent over load clutch.
  • Thermal overload incorporated into the motor.
  • Heavy wall construction

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]25.89 in
[S]18 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Anti-rotationNon 
BrakeFrein de maintien intégré 
MatériauCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Référence UPC786582957535 
Screw TypeÀ billes 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-20 °F
Tension90 V CC 
Weight12 lb

Performance

PerformanceValeur
Charge, dynamique2200 lbf
Charge, statique max.3000 lbf
Duty Cyle50 %

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?