K2XG20-12V-11R90

K2XG20-12V-11R90
K2XG20-12V-11R90

Actuator, B-Track, 12 V CC, 2200 lbf, 11 in, Adaptateur arrière à 90°

Lead Time:  30 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Protective coatings and O-ring seals throughout.
  • Ball Screw with brake design.
  • Ball detent over load clutch.
  • Thermal overload incorporated into the motor.
  • Heavy wall construction
  • Heat treated gears

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[S]11 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Anti-rotationNon 
BrakeFrein de maintien intégré 
MatériauCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Position de l'adaptateurAdaptateur arrière à 90° 
Référence UPC884107883885 
Screw TypeÀ billes 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-20 °F
Tension12 V CC 
Weight12 lb

Performance

PerformanceValeur
Charge, dynamique2200 lbf
Charge, statique max.3000 lbf
Duty Cyle50 %

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?