K2XG10-115V-06 - Produit obsolète

Produit K2XG10-115V-06 est désormais un article obsolète.

K2XG10-115V-06
K2XG10-115V-06

Actuator, B-Track, 115 V CA, 1000 lbf, 6 in


  • Protective coatings and O-ring seals throughout.
  • Ball Screw with brake design.
  • Ball detent over load clutch.
  • Thermal overload incorporated into the motor.
  • Heavy wall construction

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]13.89 in
[S]6 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Anti-rotationNon 
BrakeFrein de maintien intégré 
MatériauCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Référence UPC883680061895 
Screw TypeÀ billes 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-20 °F
Tension115 V CA 
Weight12 lb

Performance

PerformanceValeur
Charge, dynamique1000 lbf
Charge, statique max.3000 lbf
Duty Cyle50 %

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?