K2XEP1.0G30-24V-24R90 - Produit obsolète

Produit K2XEP1.0G30-24V-24R90 est désormais un article obsolète.

K2XEP1.0G30-24V-24R90
K2XEP1.0G30-24V-24R90

Actuator, B-Track, 24 V CC, 2800 lbf, 24 in, Adaptateur arrière à 90°


  • Protective coatings and O-ring seals throughout.
  • Ball Screw with brake design.
  • Ball detent over load clutch.
  • Thermal overload incorporated into the motor.
  • Heavy wall construction

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]34.89 in
[S]24 in

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Pays
Industrie *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?