K2RAG20-12V - Produit obsolète

Produit K2RAG20-12V est désormais un article obsolète.

K2RAG20-12V
K2RAG20-12V

Actuator, B-Track, 12 V CC, 120 in-lbs


  • Rotary actuators for industrial and outdoor use
  • Easy and fast clevis mounting
  • Overload clutch
  • K2ra rotary actuators are motor driven gear boxes and use the base drive design and components of the K2 linear actuator.

Dimensions

dimensions

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Manual OverrideNon 
MatériauCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Réducteur à engrenages20:1 
Référence UPC786582955319 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-20 °F
Tension12 V CC 
Weight8.8 lb

Performance

PerformanceValeur
Charge, dynamique120 in-lbs
Rotational Speed @ maximum load110 RPM
Rotational Speed @ no load225 RPM

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?