K2G20-115V-BR-04 - Produit obsolète

Produit K2G20-115V-BR-04 est désormais un article obsolète.

K2G20-115V-BR-04
K2G20-115V-BR-04

Actuator, B-Track, 115 V CA, 750 lbf, 4 in, Flying Leads


  • Protective coatings and O-ring seals throughout.
  • Hybrid Acme style nut and screw design, no brake needed.
  • Ball detent over load clutch.
  • Thermal overload incorporated into the motor.
  • Heavy wall construction

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]10.32 in
[S]4 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Anti-rotationNon 
Brakenon (verrouillage automatique) 
Câble et connecteurFlying Leads 
IP RatingIP54 
MatériauCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Référence UPC883680062038 
Screw TypeAcmé 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-20 °F
Tension115 V CA 
Weight10 lb

Performance

PerformanceValeur
Charge, dynamique750 lbf
Charge, statique max.3000 lbf
Duty Cyle25 %

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?