K2G10-12V-BR-10 - Produit obsolète

Produit K2G10-12V-BR-10 est désormais un article obsolète.

K2G10-12V-BR-10
K2G10-12V-BR-10

Actuator, B-Track, 12 V CC, 600 lbf, 10 in, Connector


  • Protective coatings and O-ring seals throughout.
  • Hybrid Acme style nut and screw design, no brake needed.
  • Ball detent over load clutch.
  • Thermal overload incorporated into the motor.
  • Heavy wall construction

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]16.32 in
[S]10 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Anti-rotationNon 
Brakenon (verrouillage automatique) 
Câble et connecteurConnector 
Câble et connecteurPackard Electric 56 series 2984883 with terminal 2962987 
IP RatingIP65/IP69K 
MatériauCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Référence UPC786582944702 
Screw TypeAcmé 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-20 °F
Tension12 V CC 
Weight11 lb

Performance

PerformanceValeur
Charge, dynamique600 lbf
Charge, statique max.3000 lbf
Duty Cyle25 %

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?