K2EP1.4G20-24VM-BRL-06R90

K2EP1.4G20-24VM-BRL-06R90
K2EP1.4G20-24VM-BRL-06R90

Actuator, B-Track, 24 V CC, 1200 lbf, 6 in, Connector, Adaptateur arrière à 90°


  • Protective coatings and O-ring seals throughout.
  • Hybrid Acme style nut and screw design, no brake needed.
  • Ball detent over load clutch.
  • Thermal overload incorporated into the motor.
  • Heavy wall construction
  • Heat treated gears

Dimensions

dimensions
DimensionValeur
[A]12.32 in
[S]6 in

Caractéristiques

CaractéristiquesValeur
Anti-rotationNon 
Brakenon (verrouillage automatique) 
Câble et connecteurConnector 
Câble et connecteurPackard Electric 56 series 2984883 with terminal 2962987 
IP RatingIP65/IP69K 
MatériauCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Position de l'adaptateurAdaptateur arrière à 90° 
Screw TypeAcmé 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-20 °F
Tension24 V CC 

Performance

PerformanceValeur
Charge, dynamique1200 lbf
Charge, statique max.3000 lbf
Duty Cyle25 %

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?